(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede utilizar para medir agujeros pequeños, agujeros alargados, ranuras y huecos (para trabajos generales).
Después de hacer coincidir el tamaño del agujero, mida la parte de la bola con un micrómetro.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA725FK-2
Longitud | 80mm | Rango de medicion | 5,1 a 7,6 mm | Especificación 1 | · Rango de medicion: 5,1/7,6 mm·Longitud: 80 mm·Mida la parte de la bola con un micrómetro, etc. . después de ajustarlo al tamaño del agujero·ENE: 4548745039573 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente