(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bola semiesférica de calibre de orificio pequeño

Bola semiesférica de calibre de orificio pequeño
  • Descuento por volumen

La pieza de medición semiesférica permite medir agujeros, ranuras, ranuras y abolladuras pequeños y muy poco profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA725FK-11
EA725FK-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud Rango de medicion Especificación 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70mm3,2 a 5,1 mm· Sección de bolas: Hemisferio: permite medir agujeros muy poco profundos. ,tragamonedas,Ranuras y depresiones - Rango de medición: 3,2/5,1 mm·Longitud: 70 mm·ENE: 4548745039344
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90mm10,2 a 12,7 mm· Sección de bolas: Hemisferio: permite medir agujeros muy poco profundos. ,tragamonedas,Ranuras y depresiones - Rango de medición: 10,2/12,7 mm·Longitud: 90 mm·ENE: 4548745033472

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico