(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Rango de medición: (3,2 a 5,1 mm)(5,1 a 7,6 mm)(7,6 a 10,2 mm) (10,2 a 12,7 mm)
· Ajustar al diámetro del agujero y luego medir la sección de la bola con un micrómetro, etc.
· Especificaciones: juego de 4 piezas.
· Especificaciones: juego de 4 piezas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA725FK
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente