(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Termómetro de superficie tipo bimetálico (Con imán)

Termómetro de superficie tipo bimetálico (Con imán)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este termómetro de superficie es útil para medir temperaturas de rieles y temperaturas durante soldaduras que requieren alta potencia de succión.
· Viene con esfera y tapa negras.
· Por ser un sensor bimetálico, responde rápidamente al calor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA722Y-120

Número de Parte
EA722Y-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro Rango de temperatura de medición(°C) -20 a 120 Pantalla de temperatura mínima(°C) -20
Materiales Aluminio Peso 43g Especificaciones tipo bimetálico
Exactitud ±2% Diámetro externo 50mm Graduación mínima 1°C
Código JAN 4518340422315

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico