(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Puedes comprobar la temperatura dentro del frigorífico.
[Rango de temperatura de medición (°C)] - 40 a 50
[Visualización de temperatura mínima (°C)] - 40
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
EA722CB-10 |
EA722CB-10A |
Cargando…
Modelo del Producto | Termómetro | Rango de temperatura de medición(°C) | -40 a 50 | Pantalla de temperatura mínima(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del cable(m) | 0.7 | Tamaño(mm) | 41(W)×144(H) | Accesorios | Soporte con imán |
Exactitud | ±2°C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente