(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Transportador EA720WS-1

Transportador EA720WS-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Escala-0 a 180 °, 180 ° a 0 °
· Valor mínimo de lectura-1 °
· Longitud de la barra-204 mm
· Material-acero, acabado plateado
· Tipo de 2 varillas que puede medir hasta un ángulo agudo de 10 °

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA720WS-1

Número de Parte
EA720WS-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA720WS-1 de la serie Transportador EA720WS-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico