(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este es el cuadrado combinado de Esco.
Viene con una aguja para marcar.
Aplicaciones: Para 45°/90°
Graduación mínima: 0.5 mm
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA719AG-2
Código JAN | 4518340229884 | Especificaciones | Con aguja de escribir |
---|---|---|---|
Aplicaciones | Para 45°/90° | Escala mínima | 0.5mm |
Escala | Incluido | - | - |
Código JAN | 4518340229884 | Especificaciones | Con aguja de escribir | Aplicaciones | Para 45°/90° |
---|---|---|---|---|---|
Escala mínima | 0.5mm | Escala | Incluido |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA719AG-2 de la serie cuadrado combinado.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente