(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinza amperimétrica digital EA708D-18

Pinza amperimétrica digital EA708D-18
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Se puede medir el verdadero valor efectivo.
· Tensión CC - 600,0 V
· Tensión CA - 600,0 V
· Corriente CC - 60,00/600,0 A
· Corriente CA - 60,00/600,0 A
· Resistencia - 999,9Ω
· Diámetro de la abrazadera -diámetro 30 mm
· Comprobación de continuidad de funciones, ajuste de cero, retención de picos, retención de datos, apagado automático, luz de fondo
· Fuente de alimentación-batería AAA x 2 piezas
· Dimensión -69 (An) × 38 (Pr) × 208 (Al) mm
· Peso - 260 gramos (incluidas las pilas)
· Accesorios-cable de prueba, estuche portátil
· Pinza amperimétrica digital que puede medir hasta 600 A (DC, AC)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA708D-18

Número de Parte
EA708D-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico