(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor digital múltiple EA707D-36

Medidor digital múltiple EA707D-36
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tensión CC - 400 m/4/40/400/600 V
· Tensión CA - 4/40/400/600 V
· Corriente CC - 400 µ/4000 µ/40 m/400 mA
· Corriente CA - 400 µ/4000 µ/40 m/400 mA
· Resistencia - 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
· Capacitancia - 50n/500n/5μ/50μ/100μF
· Frecuencia - 5/50/500/5k/50k/100 kHz
· Función de apagado automático, retención de datos, retención de rango, verificación conductiva, verificación de diodos
· Dimensión -82 (An) × 44 (Pr) × 166 (Al) mm
· Peso: alrededor de 340 g
· Con un cable de prueba
· Fuente de alimentación-batería AA x 2 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA707D-36

Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.

Número de Parte
EA707D-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico