(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Dureza (HRC) - 40, 45, 50, 55, 60, 65
· Longitud - 175 mm
· Longitud del archivo: 65 mm, diámetro: 4.3 mm
· Si hay un arañazo en la superficie, la dureza es menor que la mostrada en el probador.
· El extremo doblado del probador permite comprobar la dureza de las superficies interiores planas y curvas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA706V
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente