(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Detector de gas (para combustible de gas) EA702GR

Detector de gas (para combustible de gas) EA702GR
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Rango de detección-0 a 6400 ppm (metano)
· Sensibilidad -40 ppm (metano)
· Nivel de sensibilidad (metano): ALTO: 40/80/160/320/640 ppm, BAJO: 400/800/1600/3200/6400 ppm
· Fuente de alimentación-batería AA x 4 piezas
· Dimensión-60 (W) x 55 (D) x 200 (H) mm
· Longitud de la sonda: 400 mm.
· Peso-450 g
· La concentración de gas se puede verificar con cinco LED en rojo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA702GR

Número de Parte
EA702GR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico