(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Se puede mostrar inmediatamente una diferencia de temperatura entre la salida y la entrada.
· Medición simultánea de temperatura de 2 puntos, medición de diferencia de temperatura disponible
· Rango de medición: -50 a 100 ° C
· Resolución-0.1 ° C
· Precisión de medición: ± 1 ° C (entorno de -50 a 40 ° C)
· Fuente de alimentación-batería de litio de 3 V (CR2032) 1 pieza
· Longitud de la sonda: diámetro 1.4 x 2.8 x 1,500 mm
· Retención de datos, con apagado automático, función de memoria MIN/MAX, con estuche para notebook
· Punta de pinza cocodrilo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA701BB-1
Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente