(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

(1/4 ", 1/2") Juego de llaves de vaso EA687DA

(1/4 ", 1/2") Juego de llaves de vaso EA687DA
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Cuadradillo - 1/4, 1/2
· Dado (hexagonal) - 8·9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (1/4) 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm ( 1/2)
· (+) Toma de punta-#1, #2 (1/4)
· (-) Vaso de punta - 4, 5,5, 6,5 mm (1/4)
· Vaso de punta Pozidriv-#1, #2 (1/4)
· Vaso con punta Torx-T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (1/4)
· Vaso con punta hexagonal - 3, 4, 5, 6 mm (1/4)
· Vaso para bujía - 16, 21 mm (1/2)
· Mango de trinquete (1/4, 1/2)
· Mango deslizante tipo T (1/4, 1/2)
· Barra de extensión flexible - 150 mm (1/4)
· Barra de extensión - 51, 102 mm (1/4) 127, 254 mm (1/2)
· Junta universal (1/4, 1/2)
· Mango giratorio (1/4)
· Adaptador de puntas - 5/16 (hex) x 1/2 (sq)
· Broca (vástago hexagonal de 5/16 con longitud total de 30 mm)- (+): #3, #4, (-): 8, 10, 12 mm, pozidrive: #3, #4, Torx: T40, T45, T50, T55, hexagonal: 8, 10, 12, 14 mm
· Llave combinada (12 puntas) - 8, 10, 11·12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA687DA

Número de Parte
EA687DA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico