(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Para alicates de anillo de retención para interiores y exteriores EA682SC

Para alicates de anillo de retención para interiores y exteriores EA682SC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Cuerpo del alicate, cabeza recta de 1,5 mm de diámetro, cabeza recta de 2,0 mm de diámetro, cabeza de 45 grados, cabeza de 90 grados
· Longitud - 155 mm
· Tipo de cabeza reemplazable
· Con caso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA682SC

Número de Parte
EA682SC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA682SC de la serie Para alicates de anillo de retención para interiores y exteriores EA682SC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico