(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de alicates de anillo de retención para eje · Agujero EA682S-4

Juego de alicates de anillo de retención para eje · Agujero EA682S-4
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· <Detalles del conjunto>: Conjunto de 4 piezas
· Recto para ejes · Para ejes 90 ° · Agujero recto · Agujero 90 °
· Diámetro del anillo (mm): 65 a 140
· Longitud (mm): 325
· Con caja de herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA682S-4

Número de Parte
EA682S-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA682S-4 de la serie Juego de alicates de anillo de retención para eje · Agujero EA682S-4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico