(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Desmagnetizador EA651GA

Desmagnetizador EA651GA
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Orificio de inserción-diámetro 15 x profundidad 50 mm
· Fuente de alimentación: 100 V CA, 125 W
· Dimensión -115 × 73 × 50 (Al) mm
· Una herramienta de trabajo, hoja, etc. se puede magnetizar y desmagnetizar fácilmente.
· Ideal para desmagnetizar un taladro, fresa, macho de roscar, escariador, etc. y magnetizar la punta de un destornillador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA651GA

Número de Parte
EA651GA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA651GA de la serie Desmagnetizador EA651GA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico