(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de palanca (ajuste automático) EA639WC-1

Abrazadera de palanca (ajuste automático) EA639WC-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo palanca horizontal
· Tipo de montaje lateral
· Abrazadera-tapón de polietileno
· Material-acero (niquelado)
· Función de ajuste automático que ajusta el apriete automáticamente según el tamaño de la pieza de trabajo
· Capacidad de sujeción (kg) - 204
· Accesorio de montaje - 45 × 38 mm
· Longitud - 167 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA639WC-1

Número de Parte
EA639WC-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA639WC-1 de la serie Abrazadera de palanca (ajuste automático) EA639WC-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico