(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

abrazadera de palanca,pieza de abrazadera: gorra de neopreno,estilo: Tipo push-pull/tipo de sujeción horizontal

abrazadera de palanca,pieza de abrazadera: gorra de neopreno,estilo: Tipo push-pull/tipo de sujeción horizontal
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Esco, piezas de sujeción (para apriete manual), abrazaderas de palanca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639SE-1
EA639SE-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Manejar la operación
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4518340671850contrarreloj
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4518340672345Reloj

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Longitud total(mm) 104 Material de la unidad principal Acero general/hierro fundido
Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad Dirección de la abrazadera de palanca Lado Adjunto Base recta
Parte de la abrazadera gorra de neopreno Carrera 15.5mm Soporte de montaje 23×42mm
Capacidad de apriete 50 kg Modelo Tipo push-pull/tipo de sujeción horizontal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico