(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca (tipo pestillo/tipo gancho horizontal)

Abrazadera de palanca (tipo pestillo/tipo gancho horizontal)
  • Descuento por volumen

Tipo pestillo/tipo gancho horizontal.
La longitud del gancho se puede ajustar.
[Materiales] acero (galvanizado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639F-1
EA639F-2
EA639F-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Peso Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete Orificio de montaje Diámetro del gancho
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

49.2×212×36.5(H)mm270g49.2×38.1mm4518340703162170 kg⌀5,6 mm × 4 ubicaciones8mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

65.7×287.5×57.4(H)mm624g65.7×47.6mm4518340703179340 kg⌀8,7 mm × 4 ubicaciones9.5mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

85.7×338.4×67(H)mm1130g85.7×54mm4518340703186450 kilos⌀10,3 mm × 4 ubicaciones12.7mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero general/hierro fundido Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Gancho Adjunto Base de brida Detalles de materiales inoxidable (galvanizado)
Modelo Tipo de pestillo/tipo de gancho horizontal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico