(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca (tipo empujar-tirar)

Abrazadera de palanca (tipo empujar-tirar)
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción ESCO (para apriete manual) abrazadera de palanca.
Tipo push-pull.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639EE-1
EA639EE-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño compatible Parte de la abrazadera Tamaño Carrera Peso Código JAN Capacidad de apriete Ángulo de apertura del mango
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

⌀16 mm, espesor: 6 milímetros o menoscabeza de perno hexagonal (M16 × P1.5)24×64.3×78(H)mm20.3mm113g451834070313191 kg88°·83°
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

⌀20 mm, espesor: 8 milímetros o menoscabeza de perno hexagonal (M8 × P1.25)28.6×150×98(H)mm40mm270g4518340703148136 kg97°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero general/hierro fundido Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Lado Detalles de materiales inoxidable (galvanizado) Rotación del mango 360°
Modelo tipo push-pull

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico