(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Tipo de sujeción lateral
· Capacidad de apriete - 180 kg
· Carrera - 30 mm
· Dimensión (ancho x largo x alto) - 50 × 125 × 98 mm
· Montaje - 50 x 83 mm
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA639EA
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA639EA de la serie Abrazadera de palanca EA639EA.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente