(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca, tipo: Tipo palanca horizontal/prensatelas inferiores

Abrazadera de palanca, tipo: Tipo palanca horizontal/prensatelas inferiores
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Esco, piezas de sujeción (para apriete manual), abrazaderas de palanca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639D
EA639DA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Parte de la abrazadera Tamaño Peso Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete Ángulo de apertura del mango Ángulo de apertura de la barra Orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

cabeza de perno hexagonal (M4 × 25 mm)24.5×67.3×21(H)mm25.5g24.5×24mm451834070300120 kg60°55°4 posiciones
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

cabeza de perno hexagonal (M4 × 40 mm)30×111.5×34(H)mm100g30×37mm451834070301830 kg55°65°⌀4,5 mm × 4 ubicaciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero general/hierro fundido Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Parte superior Adjunto Base de brida Detalles de materiales inoxidable (galvanizado)
Modelo Tipo palanca horizontal/prensatelas inferiores

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico