(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de palanca,tipo: Tipo palanca vertical/prensatelas inferiores,orificio de montaje: ⌀4,4 × 4 ubicaciones

Abrazadera de palanca,tipo: Tipo palanca vertical/prensatelas inferiores,orificio de montaje: ⌀4,4 × 4 ubicaciones
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Esco, piezas de sujeción (para apriete manual) abrazadera de palanca.
· Posición de abrazadera ajustable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639CL
EA639SA-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la unidad principal Parte de la abrazadera Detalles de materiales Código JAN Capacidad de apriete Capacidad de apriete (kg)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero general/hierro fundidogorra de neoprenoinoxidable (galvanizado)454874517948450 kg-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidablecabeza de perno hexagonal-4548745178623-50 kg

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad Dirección de la abrazadera de palanca Parte superior
Adjunto Base de brida Tamaño 33.3×50×74.4(H)mm Peso 60g
Soporte de montaje 33.3×25.4mm Ángulo de apertura del mango 56° Modelo Tipo palanca vertical/prensatelas inferiores
Ángulo de apertura de la barra 100° Orificio de montaje ⌀4,4 × 4 ubicaciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico