(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Tipo de montaje lateral de palanca vertical
· Capacidad de apriete - 100 kg
· Sección de abrazadera-gorro de neopreno
· Dimensión -30 (ancho) × 70 (largo) × 117 (alto) mm
· Montaje - 30 x 30 mm
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA639CK
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA639CK de la serie Abrazadera de palanca EA639CK.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente