(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de palanca EA639CG

Abrazadera de palanca EA639CG
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo de sujeción de la parte inferior de la palanca horizontal
· Sección de abrazadera-gorro de neopreno
· Capacidad-CG: 340 kg: 400 kg
· A: 57
· B: 262
· C: 66
· D: 47
· Montaje: E x F: 57 x 58

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA639CG

Número de Parte
EA639CG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA639CG de la serie Abrazadera de palanca EA639CG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico