(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

abrazadera de palanca,pieza de abrazadera: gorra de neopreno,estilo: palanca vertical,tipo de montaje lateral

abrazadera de palanca,pieza de abrazadera: gorra de neopreno,estilo: palanca vertical,tipo de montaje lateral
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Esco, piezas de sujeción (para apriete manual), abrazaderas de palanca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639CA-11
EA639CA-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Peso Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete Orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

31×60.3×73.5(H)mm66g31×26.2mm454874517946068 kg4,4 × 12 mm × 6 ubicaciones
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

46×46.6×114.3mm360g46×39.2mm4548745179477150 kg7 × 16 mm × 6 ubicaciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero general/hierro fundido Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Parte superior Adjunto Base lateral Parte de la abrazadera gorra de neopreno
Detalles de materiales inoxidable (galvanizado) Ángulo de apertura del mango 170° Modelo Palanca vertical, tipo de montaje lateral
Ángulo de apertura de la barra 90°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico