(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[Palanca excéntrica] mordaza de sujeción

[Palanca excéntrica] mordaza de sujeción
  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]
· La acción de palanca permite una rápida sujeción a las piezas de trabajo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA637JD-12
EA637JD-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos compatibles Ranura en T compatible Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M10124548745357950
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M12144548745357967

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Unidad de sujeción/suministros Unidad de sujeción/opción Unidad Método de abrazadera Tipo fijo de leva lateral
Material de la unidad principal acero reforzado tamaño L1 200mm tamaño B 48mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico