(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno con ranura en T (Números de pieza)

Perno con ranura en T
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción ESCO (para apriete manual) Perno con ranura en T.
Alta fuerza de apriete y larga vida útil gracias a la fabricación de tornillos laminados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA637FG-160

Número de Parte
EA637FG-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diametro de hilo Ancho promedio
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
tamaño D Un tamaño Código JAN tamaño C
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

172M20-1102012mm160mm454874516173132mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo perno de plantilla Materiales acero reforzado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA637FG-160 de la serie Perno con ranura en T.

Products like this...

Número de Parte
EA637FA-80
EA637FB-100
EA637FB-160
EA637FG-200
EA637FG-250
EA637FG-315
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diametro de hilo Ancho promedio
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
tamaño D Un tamaño Código JAN tamaño C
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

86M10-50106mm80mm454874516000015mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

107M12-65127mm100mm454874515978318mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

167M12-100127mm160mm454874516028418mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

212M20-1252012mm200mm454874516174832mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

262M20-1502012mm250mm454874516194632mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

327M20-1902012mm315mm454874516195332mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico