(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno con ranura en T (Números de pieza)

Perno con ranura en T
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción ESCO (para apriete manual) Perno con ranura en T.
Alta fuerza de apriete y larga vida útil gracias a la fabricación de tornillos laminados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA637FD-160

Número de Parte
EA637FD-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diametro de hilo Ancho promedio
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
tamaño D Un tamaño Código JAN tamaño C
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

169M14-100169mm160mm454874516250925mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo perno de plantilla Materiales acero reforzado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA637FD-160 de la serie Perno con ranura en T.

Products like this...

Número de Parte
EA637FA-80
EA637FB-100
EA637FB-160
EA637FD-250
EA637FE-200
EA637FE-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diametro de hilo Ancho promedio
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
tamaño D Un tamaño Código JAN tamaño C
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

86M10-50106mm80mm454874516000015mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

107M12-65127mm100mm454874515978318mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

167M12-100127mm160mm454874516028418mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

259M14-150169mm250mm454874516251625mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-M16209125169mm200mm454874516112025mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

259M16-140169mm250mm454874516113725mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico