(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Almohadilla de centrado para gato de tornillo EA637EP-3

Almohadilla de centrado para gato de tornillo EA637EP-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Acero templado con acabado pulido.
· Almohadilla para montar un gato
· Dimensión -diámetro 36 x 8 mm
· EA637EA-52 a -100 se pueden montar en la plataforma.
· El pasador de fijación del pad es compatible con los jacks de las series EA637EA, EA637EB.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA637EP-3

Número de Parte
EA637EP-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA637EP-3 de la serie Almohadilla de centrado para gato de tornillo EA637EP-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico