(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de tornillo (Cuerpo: hierro fundido) (Números de pieza)

Conector de tornillo (Cuerpo: hierro fundido)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La base es de 1 o 2 bocas.
· EA637EP-1/ - Se pueden instalar 3 pads

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA637EB-140

Número de Parte
EA637EB-140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura mínima
(mm)
Altura máxima
(mm)
Un tamaño tamaño B Peso Código JAN Base Capacidad de carga tamaño C Tamaño de la superficie receptora Ángulo de apertura del mango
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10014018mm75mm1,8 kg45487451594861 puerto60KN110mmø 46mm-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Jack Material de la unidad principal Acero general/hierro fundido Diámetro del agujero central 12mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA637EB-140 de la serie Conector de tornillo (Cuerpo: hierro fundido).

Products like this...

Número de Parte
EA637EB-200
EA637EB-320
EA637EB-550
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura mínima
(mm)
Altura máxima
(mm)
Un tamaño tamaño B Peso Código JAN Base Capacidad de carga tamaño C Tamaño de la superficie receptora Ángulo de apertura del mango
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14020018mm75mm2,2 kg45487451594931 puerto60KN100mm-ø 46mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20032022mm90mm3,8 kg45487451595092 puertos40KN160mmø 46mm-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32055022mm90mm4,9 kilogramos4548745159721-40KN160mmø 46mm-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico