(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera con orificio para tornillo (Números de pieza)

Abrazadera con orificio para tornillo
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción ESCO (para apriete manual) abrazadera con orificio para tornillo.
Materiales: Acero templado
Cantidad mínima de pedido: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA637CK-12

Número de Parte
EA637CK-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Pernos compatibles yo tamaño tamaño N Un tamaño Peso Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11035M1221.5mm82mm20mm340g4548745356878

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera simple Material de la unidad principal acero reforzado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA637CK-12 de la serie Abrazadera con orificio para tornillo.

Products like this...

Número de Parte
EA637CK-16
EA637CK-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Pernos compatibles yo tamaño tamaño N Un tamaño Peso Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14240M1628.0mm107mm30mm770g4548745356885
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20050M2038.0mm150mm40mm1800g4548745356892

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico