(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Proveedor de bolsillo para metal EA627BE

Proveedor de bolsillo para metal EA627BE
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: inoxidable
· Longitud total: 117 mm
· Capacidad de plegado: (tablero de aluminio A5052): espesor 1,5 mm o menos, ancho 30 mm o menos (tablero de aluminio puro A1000System): espesor 1,5 mm o menos, ancho 50 mm o menos (placa de cobre · BrassBoard): espesor 1,0 mm o menos, el ancho 50 mm o menos (barra de aluminio): diámetro 3 mm o menos (barra de cobre · latón): diámetro 2 mm o menos
· Puede doblar placas de aluminio y placas de cobre en forma de U en ángulo recto, doblarlas en ángulo recto y luego doblarlas para que tomen forma escalonada.
· Se muestran líneas regladas con un intervalo de 5 mm que son útiles para doblar horizontalmente
· Cantidad por unidad: 2 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA627BE

Número de Parte
EA627BE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico