(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de gancho tipo pasador EA613XP-2

Llave de gancho tipo pasador EA613XP-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-acero especial
· Cuadradillo - 1/2
· Úselo en combinación con una manija con el mismo cuadrado.
· Diámetro exterior de la tuerca: 60 a 90 mm
· Diámetro del pasador: 5,5 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA613XP-2

Número de Parte
EA613XP-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA613XP-2 de la serie Llave de gancho tipo pasador EA613XP-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico