(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cinta de pescado (acero) EA597BT-15

Cinta de pescado (acero) EA597BT-15
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-acero
· Fuerza de tensión regular - 2,2 kN (229 kgf)
· Dimensión de la caja --15, -30:295 × 295 × 55 mm - 60: 325 × 325 × 60 mm
· Ancho x espesor: 3,2 x 1,6 mm
· Longitud: 15m

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA597BT-15

Número de Parte
EA597BT-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA597BT-15 de la serie Cinta de pescado (acero) EA597BT-15.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico