(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinta de pescado EA597BH-30

Cinta de pescado EA597BH-30
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Carga de trabajo - 686 N (70 kgf)
· Material-alambre guía: inoxidable, cinta: poliéster
· Diámetro de la cabeza del cable -superior: ⌀4,5 mm, borde: ⌀6 mm
· Un cableado más suave se logra gracias a la forma de sección transversal triangular en la que la resistencia a la fricción se reduce al mínimo.
· Tamaño de la cinta: ⌀3 mm x 10 m; +4,5 mm x 30 m

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA597BH-30

Número de Parte
EA597BH-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico