(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

32-100/46-102 mm Alicates de anillo de retención combinados dentro y fuera EA590HC-3

32-100/46-102 mm Alicates de anillo de retención combinados dentro y fuera EA590HC-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud total: eje de 230 mm: 32 a 102 mm. Agujero: para 46 a 102 mm
· Puntas suministradas: 15 ° x 3 dimensiones, 90 ° punta x 3 dimensiones
· Con mecanismo de trinquete
· Diámetro de la punta-2.3, 2.7, 3.0 mm
· Nombre-cuerpo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA590HC-3

Número de Parte
EA590HC-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico