(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de anillo elástico (4 piezas) EA590-10

Alicates de anillo elástico (4 piezas) EA590-10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Para agujeros de 19 a 60 mm de diámetro (recto: L180 mm, curva de 90 °: L170 mm)
· Para diámetros de eje de 19 a 60 mm (recto: L180 mm, curva de 90 °: L170 mm)
· La dureza específica del acero alemán asegura una larga vida útil de la punta.
· Pulido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA590-10

Número de Parte
EA590-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico