(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de tornillo [Tipo de almacenamiento de broca] EA589XB-5

Prensa de tornillo [Tipo de almacenamiento de broca] EA589XB-5
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Capacidad del portabrocas: diámetro 0,1 a 3,2
· Longitud total - 102 mm
· Material-cuerpo: Latón, taladro: Acero de alta velocidad
· Broca incluida: diámetro 0,6 mm, diámetro 0,8 mm, diámetro 1,0 mm
· Tipo de 1 portabrocas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA589XB-5

Número de Parte
EA589XB-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA589XB-5 de la serie Prensa de tornillo [Tipo de almacenamiento de broca] EA589XB-5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico