(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de tornillo resistente EA589XB-109

Prensa de tornillo resistente EA589XB-109
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Capacidad del portabrocas: diámetro 0,1 a 0,9 mm
· Longitud total: 110 mm
· Descripción: 1Tipo portabrocas
· Material: cuerpo: acero al carbono. Portabrocas ·gorro de trabajo: hierro (Endurecido)
· Disponible para cualquier longitud de broca por ser un producto tipo piercing.
· El mandril metálico confiere al producto una gran resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA589XB-109

Número de Parte
EA589XB-109
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA589XB-109 de la serie Prensa de tornillo resistente EA589XB-109.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico