(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de banco chapado en latón

Tornillo de banco chapado en latón
  • Descuento por volumen

Ideal para fijar coronas y núcleos de bobinado, y también se puede utilizar para asegurar piezas pequeñas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA589RK-1
EA589RK-2
EA589RK-3
EA589RK-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Longitud total
(mm)
Capacidad del portabrocas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4518340798625800 a 1,0 mm, 0,8 a 2,0 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

45183407986321000 a 1,2 mm, 1,5 a 3,0 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

45183407986491200 a 1,5 mm, 2,5 a 4,0 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

45183407986561400 a 1,5 mm, 4,0 a 5,0 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones 1 tipo de mandril Tipo tornillo de banco Materiales Hecho de latón chapado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico