(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensa de tornillo [con taladro] EA589R-3

Prensa de tornillo [con taladro] EA589R-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Capacidad del portabrocas: 0,1 a 3,2 mm
· Longitud total: 103 mm
· Taladro: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm (Acero de alta velocidad)
· Tipo de 1 portabrocas
· Con tapa giratoria
· Peso: 58g

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA589R-3

Número de Parte
EA589R-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA589R-3 de la serie Prensa de tornillo [con taladro] EA589R-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico