(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuchilla de corte de seguridad EA589CT-1

Cuchilla de corte de seguridad EA589CT-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Con la especificación Safety LockSafety que expulsa la cuchilla solo cuando se sujeta la palanca. La cuchilla se puede expulsar o bloquear con un botón. Un spiring está contenido. Cuando la cuchilla abandona el objeto objetivo, la cuchilla se retrae automáticamente.
· La cuchilla es de 4 esquinas en ambos lados del filo de corte. Como se usan 4 esquinas, es económico porque una cuchilla se puede usar 4 veces.
· Para diestros y zurdos
· La banda, la cinta y la película se pueden cortar de forma segura.
· El estándar incluido bladeis EA589CT-2.
· Material del cuerpo: aluminio, plástico
· Material de la cuchilla: acero
· Tamaño: 157 × 48 × 18 mm
· Longitud de la hoja: 26 mm.
· Ancho de la hoja: 18 mm
· Grosor de la hoja: 0.4 mm
· Peso: 104 g

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA589CT-1

Número de Parte
EA589CT-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico