(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pelacables EA580DM-1

Pelacables EA580DM-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud - 205 mm
· Con muelle
· Con pelacables, cortador, función para engarzar terminal
· Capacidad de corte de alambre - 0,13 a 8 mm2
· Rango de engarzado-terminal desnudo·terminal aislado: 0,5 a 6 mm2, terminal de encendido: 7 a 8 mm
· La perilla de ajuste permite la eliminación del recubrimiento a una longitud constante. Las virutas de recubrimiento retiradas caen dentro de la herramienta a través del orificio en la punta de la herramienta, lo que facilita la operación.
· Capacidad - 0,05 a 8 mm2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA580DM-1

Número de Parte
EA580DM-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico