(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pelacables (longitud total 160 mm)

Pelacables (longitud total 160 mm)
  • Descuento por volumen

La punta se abre con la acción de un resorte, reduciendo la carga sobre la empuñadura, permitiendo realizar trabajos continuos cómodamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA580AF-1

Número de Parte
EA580AF-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total 160mm Código JAN 4518340258129 Capacidad (Un solo cable) 0.6·0.8·1·1.3·1.6·2·2.6mm
Especificaciones con primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA580AF-1 de la serie Pelacables (longitud total 160 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico