(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Martillo combinado EA575HF-1

Martillo combinado EA575HF-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Cabezal de material: Acero/nylon. Manejar: ③Acero inoxidable 304
· Con empuñadura de goma
· Diámetro de la cabeza (mm): 30
· Peso (g): 600
· Longitud (mm): 290

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA575HF-1

Número de Parte
EA575HF-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA575HF-1 de la serie Martillo combinado EA575HF-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico