(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de llave hexagonal larga EA573WM-90 A

Llave de llave hexagonal larga EA573WM-90 A
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Máx. longitud del eje: 70: 180 mm, -90: 219 mm
· -70-7 juego de piezas, -90 juego de piezas A-9
· Dimensión (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA573WM-90A

Número de Parte
EA573WM-90A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA573WM-90A de la serie Llave de llave hexagonal larga EA573WM-90 A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico