(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave hexagonal larga [con punta esférica] EA573LA-80

Llave hexagonal larga [con punta esférica] EA573LA-80
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Máx. longitud del eje: 70: 185 mm, -80: 200 mm, -90: 220 mm
· Con punta de bola
· -70-7 piezas, -80-8 piezas, -90-9 piezas
· Dimensión (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA573LA-80

Número de Parte
EA573LA-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA573LA-80 de la serie Llave hexagonal larga [con punta esférica] EA573LA-80.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico