(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llave hexagonal (con punta esférica) EA573GM-90

Llave hexagonal (con punta esférica) EA573GM-90
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Dim-1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm
· Longitud del eje: 90,5 a 224 mm.
· Con bolígrafo
· Ángulo de 100 grados y el cabezal de clasificación muestra un buen rendimiento en un lugar estrecho.
· Acabado de recubrimiento en polvo
· Seleccione el tamaño por la diferencia de color.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA573GM-90

Número de Parte
EA573GM-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA573GM-90 de la serie Llave hexagonal (con punta esférica) EA573GM-90.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico