(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Con punta de bola
· Longitud máxima del eje--80: 112 milímetros, -90: 125 mm
· Juego de -80-8 piezas, juego de -90-9 piezas
· Dimensión (mm): 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA573CD-80
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA573CD-80 de la serie Llave hexagonal [con punta esférica] EA573CD-80.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente